Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54
DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH
Опис виробу
Downlight, D150 mm, Штампований алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 8.1 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Глянцевий відбивач, Прозорий, Скло, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Кріплення
- Вбудований світильник
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років