Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий, IP20/40

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Опис виробу

Surface-mounted, D175 mm, Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Кут променя 110°, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 2-полюси

Код замовлення: 929003251632
Повний код замовлення: 871951446449000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Технології освітлення
LED
Кріплення
Поверхні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003251632 uk_UA pdf 562.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003251632_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003251632_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 ies 669 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-840-12W-220-240V-6-D175-929003251632 pdf 607.8 kB