Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Кут променя 110°, Білий, IP20/44

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Опис виробу

D200 mm, Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Кут променя 110°, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 2-полюси

Код замовлення: 929003251432
Повний код замовлення: 871951446445200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Драйвер входить у комплект
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003251432 uk_UA pdf 921.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003251432_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003251432_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ies 663 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830_840_865-19W-D200-RD-929003251432 pdf 612.7 kB