Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий, IP20/40

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Опис виробу

D200 mm, Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Кут променя 110°, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 2-полюси

Код замовлення: 929003250932
Повний код замовлення: 871951446435300

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003250932 uk_UA pdf 720.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003250932_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003250932_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD ies 681 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-840-19W-220-240V-D200-RD-929003250932 pdf 607.7 kB