Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Кут променя 110°, Білий, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Опис виробу

D150 mm, Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Кут променя 110°, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 2-полюси

Код замовлення: 929003250532
Повний код замовлення: 871951446427800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Драйвер входить у комплект
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003250532 uk_UA pdf 719.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003250532_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003250532_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD ies 661 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-D150-RD-929003250532 pdf 607.8 kB