Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, UGR19, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54

DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P

Опис виробу

Downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1000 lm, 8.2 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, Прозорий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 912500100067
Повний код замовлення: 871869938467800

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Розподільна коробка
-
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P txt 8.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912500100067 uk_UA pdf 290.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-912500100067_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912500100067_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P IES
Файли Revit
DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P 912500100067 ZIP
Dialux
ULD File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P LDT