Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54
DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P
Опис виробу
D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 1100 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 3 полюси
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Розподільна коробка
- -
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років