Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20

DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 2700 lm, 20.9 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102115
Повний код замовлення: 871869998334500

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
30S [LED Module, system flux 3000 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 9.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102115 uk_UA pdf 389.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102115_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102115_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Файли Revit
DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102115 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT