Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20, ELP3h

DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 2700 lm, 20.9 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505102107
Повний код замовлення: 871869998326000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
30S [LED Module, system flux 3000 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P txt 9.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102107 uk_UA pdf 408.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102107_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102107_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P IES
Файли Revit
DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P 910505102107 ZIP
Dialux
ULD File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ULD
Relux
ROLF File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P LDT