Опис виробу
Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години