Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20

DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1800 lm, 13.7 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102104
Повний код замовлення: 871869998323900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P txt 8.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102104 uk_UA pdf 408.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102104_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102104_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P IES
Файли Revit
DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P 910505102104 ZIP
Dialux
ULD File - DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P LDT