Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, IP20, ELP3h

DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 2900 lm, 20.9 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505102101
Повний код замовлення: 871869998320800

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
30S [LED Module, system flux 3000 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P txt 9.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102101 uk_UA pdf 389.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102101_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102101_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P IES
Файли Revit
DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P 910505102101 ZIP
Dialux
ULD File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ULD
Relux
ROLF File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P LDT