Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 13.2 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54

DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102091
Повний код замовлення: 871869998311600

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P txt 8.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102091 uk_UA pdf 389.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102091_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102091_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P IES
Файли Revit
DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P 910505102091 ZIP
Dialux
ULD File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P LDT