Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 13.2 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Глянцевий відбивач, IP20

DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1950 lm, 13.2 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102085
Повний код замовлення: 871869998305500

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P txt 8.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102085 uk_UA pdf 388.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102085_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102085_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P IES
Файли Revit
DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P 910505102085 ZIP
Dialux
ULD File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P LDT