Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D200 mm, 1200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, IP20

DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1200 lm, 8.6 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505102079
Повний код замовлення: 871869998299700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P txt 8.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102079 uk_UA pdf 405.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102079_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102079_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P IES
Файли Revit
DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 910505102079 ZIP
Dialux
ULD File - DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P LDT