Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20

DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Опис виробу

Downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1100 lm, 8.6 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Глянцевий відбивач, Прозорий, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910505102074
Повний код замовлення: 871869998294200

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 8.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102074 uk_UA pdf 388.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102074_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102074_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Файли Revit
DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102074 ZIP
Dialux
ULD File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT