Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20, ELP3h

DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Опис виробу

Downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1100 lm, 8.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505102039
Повний код замовлення: 871869998258400

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P txt 9.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102039 uk_UA pdf 406.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102039_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102039_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P IES
Файли Revit
DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P 910505102039 ZIP
Dialux
ULD File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ULD
Relux
ROLF File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P LDT