Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20, ELP3h
DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P
Опис виробу
Downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1050 lm, 8.6 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Кріплення
- Вбудований світильник
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років
- Рейтинг стійкості
- Unclassified