Україна - Українська

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Глянцевий відбивач, IP20

DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P

Опис виробу

Downlight, D150 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, зовнішній, 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Глянцевий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Прохідний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910505102034
Повний код замовлення: 871869998253900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P txt 8.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102034 uk_UA pdf 405.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102034_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102034_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P IES
Файли Revit
DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P 910505102034 ZIP
Dialux
ULD File - DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P LDT