Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Текстурований, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 WIA WH

Опис виробу

D205 mm, Штампований алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Кут променя 90°, Симетричний, Текстурований, Полікарбонат, IP20 (спереду IP44), IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 6 полюсів, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 911401894987
Повний код замовлення: 872110331702599

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401894987 uk_UA pdf 902.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401894987_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401894987_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH IES
Файли Revit
DN145B LED20S/830_840 WIA WH 911401894987 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH LDT