Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Текстурований, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 PSU WH
Опис виробу
D155, Штампований алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Кут променя 90°, Симетричний, Текстурований, Полікарбонат, IP20 (спереду IP44), IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 6 полюсів, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Кріплення
- Вбудований світильник
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років