Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Текстурований, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Опис виробу

D70 mm, Штампований алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Кут променя 90°, Симетричний, Текстурований, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 6 полюсів, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 911401816085
Повний код замовлення: 872016950040299

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401816085 uk_UA pdf 846.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401816085_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
Файли Revit
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB