Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2000 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, Матово-білий, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Опис виробу

D205 mm, Штампований алюміній, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Кут променя 90°, Матово-білий, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси

Код замовлення: 910505101197
Повний код замовлення: 871869997642299

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101197 uk_UA pdf 452.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505101197_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101197_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH IES
Файли Revit
DN145B LED20S/830 WIA-E WH 910505101197 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-WIA-E-WH-910505101197 pdf 648.9 kB