Україна - Українська

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, Матово-білий, IP20/44

DN145B LED10S/840 WIA-E WH

Опис виробу

D155 mm, Штампований алюміній, Білий, Транспортний білий (RAL9016), Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Кут променя 90°, Матово-білий, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси

Код замовлення: 910505101196
Повний код замовлення: 871869997640899

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101196 uk_UA pdf 404.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505101196_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101196_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH IES
Файли Revit
DN145B LED10S/840 WIA-E WH 910505101196 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 WIA-E WH LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-840-WIA-E-WH-910505101196 pdf 655.4 kB