Опис виробу
D200 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Білий відбивач, Матовий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 6 полюсів