Опис виробу
D150 mm, Алюмінієвий, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 1100 lm, 11.5 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Білий відбивач, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу