Україна - Українська

Philips OneEase, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Прозорий, IP23

BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3

Нове

Опис виробу

Batten, Алюміній, Алюміній, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP23 | Захист пальців, захист від дощу/бризків, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 7 полюсів, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 910925871903
Повний код замовлення: 872110345916900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
200S [LED module, system flux 20000 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 txt 7.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925871903 uk_UA pdf 281.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925871903_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925871903_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 IES
Файли Revit
BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 910925871903 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB