Нове
Опис виробу
Batten, Алюміній, Алюміній, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 10500 lm, 67 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP23 | Захист пальців, захист від дощу/бризків, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 7 полюсів, SC | запобіжний кабель