Україна - Українська

Philips OneEase, Batten, 33 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Прозорий, IP23

BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3

Нове

Опис виробу

Batten, Алюміній, Алюміній, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 5500 lm, 33 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP23 | Захист пальців, захист від дощу/бризків, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 7 полюсів, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 910925871883
Повний код замовлення: 872110345897100

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED55 [LED module 5500 lm]
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 txt 7.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925871883 uk_UA pdf 281.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925871883_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925871883_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 IES
Файли Revit
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 910925871883 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 LDT