Philips Ledinaire Batten, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Матово-білий, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Опис виробу

L1500 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Дуже широкий промінь, Матово-білий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)

Код замовлення: 911401842682
Повний код замовлення: 871951452793599

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401842682 uk_UA pdf 432.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-911401842682_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401842682_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BN021C LED24S/830 L1500 ies 12.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED24S 830 L1500 911401842682 pdf 622.5 kB