Philips Ledinaire Batten, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Матово-білий, IP20, TW1-ready

BN021C LED20S/840 L1200

Опис виробу

L1200 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Дуже широкий промінь, Матово-білий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)

Код замовлення: 911401842382
Повний код замовлення: 871951452790499

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401842382 uk_UA pdf 434.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-911401842382_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401842382_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BN021C LED20S/840 L1200 ies 30.7 kB
LDT
LDT File - BN021C LED20S/840 L1200 ldt 9.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED20S 840 L1200 911401842382 pdf 652.6 kB