Philips Ledinaire Batten, 5 W, L300 mm, 500 lm, 4000 K, Матово-білий, IP20, TW1-ready
BN021C LED5S/840 L300
Опис виробу
L300 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 500 lm, 5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Дуже широкий промінь, Матово-білий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років