Україна - Українська

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH

Опис виробу

Recessed, D155 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101636
Повний код замовлення: 871869997950800
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
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Signify Circle

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101636 uk_UA pdf 316.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101636_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101636_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH IES
Файли Revit
RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH 910505101636 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH LDT