Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Дуже широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Сріблястий, IP20

RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Discontinued

Опис виробу

Recessed, D155 mm, Алюміній, Сріблястий, Біло-алюмінієвий (RAL9006), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Дуже широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101632
Повний код замовлення: 871869997946100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101632 uk_UA pdf 320.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101632_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101632_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Dialux
ULD File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT