Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Чорний, IP20
RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK
Опис виробу
Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Чорний, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років