Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Білий, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Опис виробу

Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Білий, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505104580
Повний код замовлення: 872016959068700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104580 uk_UA pdf 225.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505104580_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Файли Revit
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT