Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Білий, IP20
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH
Опис виробу
Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Білий, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років