Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Сірий, IP20/54

RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Опис виробу

Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Сірий, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Прозорий, Скло, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505102997
Повний код замовлення: 872016958994000

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102997 uk_UA pdf 289.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102997_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102997_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Файли Revit
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505102997 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT