Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий, IP20
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH
Опис виробу
Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Білий, Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років