Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D79 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Сірий, IP20/54

RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Опис виробу

Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Сірий, Вбудований світильник, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній, 1600 lm, 12.1 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Прозорий, Скло, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505102992
Повний код замовлення: 872016958989600

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102992 uk_UA pdf 405.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102992_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102992_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Файли Revit
RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 910505102992 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT