Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D79 mm, 1850 lm, 4000 K, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Чорний, IP20/54

RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK

Опис виробу

Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Чорний, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505102991
Повний код замовлення: 872016958988900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102991 uk_UA pdf 230.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102991_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102991_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Файли Revit
RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102991 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT