Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Бездротовий, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Чорний, IP20

RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Опис виробу

Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Чорний, Вбудований світильник, Бездротовий драйвер, готовий до роботи чз системою Interact, зовнішній, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505102990
Повний код замовлення: 872016958987200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102990 uk_UA pdf 404.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102990_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102990_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Файли Revit
RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK 910505102990 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT