Україна - Українська

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Білий, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Опис виробу

Recessed accent, D79 mm, Полікарбонат, Білий, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення, 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505102988
Повний код замовлення: 872016958985800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102988 uk_UA pdf 225.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102988_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT