Україна - Українська

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS353B 27S/840 PSU-E WB WH

Опис виробу

Recessed, D150 mm, Алюмінієвий, Білий, Одношарове порошкове покриття, Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси, TP(a) diffuser flammability class

Код замовлення: 910505102752
Повний код замовлення: 872016958810300

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102752 uk_UA pdf 329.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102752_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102752_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Файли Revit
RS353B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102752 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/840 PSU-E WB WH LDT