Philips Blue (/52) TL/TL-D

Blue TL/TL-D – багатофункціональні лампи синьої частини світлового спектра

Вироби

TL 20W/52 SLV/25
928003505203
TL-D 18W/52
928048005211

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лампи Philips TL/TL-D колір 52 випромінюють практично весь свій світловий потік у діапазоні 400–500 нм із піком 450 нм без короткохвильового діапазону УФ-B. Тому вони ідеально підходять для систем, що використовуються в сільському господарстві та фототерапії жовтяниці в новонароджених.

Переваги

  • Оптимальний спектр для різних застосувань

Характеристики

  • Пік випромінювання 450 нм

Застосування

  • Фототерапія
  • Сільське господарство

Попередження та безпека

  • Розбиття лампи навряд чи вплине на ваше здоров’я. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Помістіть уламки в герметичний целофановий пакет і передайте їх у місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Blue (/52) TL/TL-D uk_UA pdf 339.4 kB

Вигляд

Family-Photographs-Blue (/52) TL/TL-D
Кілька об‘єктів - Visuals