Philips InfraRed Industrial Heat Incandescent

Миттєве нагрівання саме там, де й коли це потрібно

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Інфрачервоні лампи розжарювання з відбивачем Philips розроблено для роботи в найскладніших умовах, як-от ферма, ванна кімната чи кухня або сумісні приміщення. Лампи мають посилену конструкцію завдяки використанню тугоплавкого скла. Їхня компактна форма та універсальне розташування виводів дають змогу використовувати їх із будь-яким відповідним обладнанням. Використання теплових ламп – це дуже хороший спосіб генерації тепла. Інфрачервоні лампи Philips надають пряме тепло без протягів, яке підходить як для тварин, так і для їжі. Завдяки цим перевагам фермери та кухарі в усьому світі вибирають інфрачервоні лампи Philips, оскільки вони найнадійніші та найефективніші лампи для таких варіантів застосувань.

Переваги

  • 30 % додаткової економії енергії з PAR завдяки унікальній системі відбивачів

  • Просте та безпечне джерело тепла без ризику розбити скло

Характеристики

  • Надійна та міцна конструкція з тугоплавкого скла для всієї лінійки інфрачервоних відбивачів.

  • Форма відбивача дає змогу використовувати концентроване тепло там, де це необхідно.

Застосування

  • Сільське господарство: розведення та вирощування свиней, птиці, телят, лошат, собак тощо, а також у ветеринарних клініках, зоопарках, зоомагазинах.
  • Загальне випромінення тепла, зокрема вітрини з гарячою їжею, кухонні витяжки, ванні кімнати, опалення приміщень тощо.
  • Промислове нагрівання, як-от сушіння, випікання, карбонізація, плавлення тощо.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet InfraRed Industrial Heat Incandescent uk_UA pdf 419.1 kB

Вигляд

Family-Photographs-InfraRed Industrial Heat Incandescent
Кілька об‘єктів - Visuals