Philips Інфрачервоні лампи для використання людьми

Комфортне джерело тепла для ваших м’язів

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Signify пропонує два типи інфрачервоних ламп для використання в тепловипромінювальних пристроях для використання людьми. Ці інфрачервоні лампи Philips мають спектр довжини хвилі з яскраво вираженим піком приблизно на 1000 нм у діапазоні ІЧ-А із глибоким проникненням. Діапазон ІЧ-А має більшу проникаючу здатність, що означає, що тепло розсіюється у більшому об’ємі шкіри, створюючи більш приємне та розсіяне тепло. Інфрачервоні лампи Philips призначені для полегшення напруги в м’язах. Ці лампи можна використовувати для забезпечення теплом шкіри, м’язів і суглобів людини.

Переваги

  • Оптимальне проникнення тепла в шкіру та м’язи для лагідного, приємного ефекту комфорту

  • 90 % енергії передається як інфрачервоне тепло

Характеристики

  • Розроблено виключно для використання людьми

  • Оптимізована конструкція ламп для спрямування теплової енергії вперед

Застосування

  • Інфрачервоні обігрівачі для домашнього та професійного використання

Попередження та безпека

  • При правильному використанні розбиття лампи дуже малоймовірне. Якщо лампа розбилася, обережно приберіть уламки (у рукавичках або захисних інструментах, щоб уникнути порізів шкіри). Покладіть деталі в поліетиленовий пакет, що закривається, і віднесіть його на місцеві пункти переробки сміття. Не використовуйте пилосос.

  • Дотримуйтеся рекомендованого часу та відстані до пристрою, з яким використовується ця лампа. Триваліший/ближчий, ніж рекомендовано, вплив інфрачервоного тепла може спричинити опік шкіри або інші небажані реакції захисту шкіри.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Інфрачервоні лампи для використання людьми uk_UA pdf 217.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-Інфрачервоні лампи для використання людьми
Кілька об‘єктів - Visuals