Philips MSR Platinum (Theater)

MSR Platinum 35 ST – найкращий вибір освітлення в студії/театрі

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лампу MSR Platinum 35 ST розроблено спеціально для студій і театрів, для яких важлива стабільно висока світловіддача, яскравість і відмінна кольоропередача. Ця легка й компактна система видає інтенсивне холодне біле світло для чудового освітлення. Це потужний та інноваційний інструмент, який надає дизайнерам освітлення набагато більшу свободу. Водночас якість світла не гірша, ніж в інших лампах MSR. Винятково коротка дуга генерує яскраве та блискуче світло, а завдяки надкомпактній конструкції лампу можна встановлювати в корпуси світильників меншого розміру. Спектр лампи MSR Platinum 35 ST збалансований, з додатковою складовою червоного для покращеної кольоропередачі.

Переваги

  • Висока інтенсивність променя, висока яскравість

  • Можливість створювати більш компактні та легкі світильники

Характеристики

  • Дуже коротка дуга

  • Компактна система

Застосування

  • Події
  • Вистави/театр
  • Гастролі/сцени

Попередження та безпека

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MSR Platinum (Theater) uk_UA pdf 187.2 kB

Вигляд

Family-Photographs-MSR Platinum (Theater)
Кілька об‘єктів - Visuals