Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Високоефективне та найбільш надійне рішення для дорожнього освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Натрієва лампа високого тиску з опаловою зовнішньою колбою, високою світловіддачею та найдовшим терміном надійної експлуатації

Переваги

  • Найбільш економічне рішення (як за початковими, так і за поточними витратами) у своїй категорії

  • Термін експлуатації – 6 років

Характеристики

  • Овальна зовнішня колба з покриттям

  • Керамічна газорозрядна лампа з новою технологією Active Philips Integrated Antenna (APIA), що забезпечує подовжений термін експлуатації до 6 років

Застосування

  • Дорожнє освітлення та побутові системи освітлення
  • Декоративне заливаюче освітлення, підсвічування
  • Освітлення промислових ділянок
  • Внутрішнє та зовнішнє освітлення спортивно-оздоровчих об’єктів

Попередження та безпека

  • Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 60662, IEC 62035)

  • Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra uk_UA pdf 160.2 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Кілька об‘єктів - Visuals