Philips MASTER MHN-SA

Опис виробу

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Компактні кварцові метало-галогенні лампи з подвійним затискачем

Переваги

  • Дає змогу об’єднати компактні та дуже ефективні системи світильників із високоточною оптикою для гарного керування променем і мінімального розсіювання світла

  • Чудова кольоропередача забезпечує приємну атмосферу надзвичайного візуального комфорту для гравців і глядачів

Характеристики

  • Дуже компактне джерело світла (з короткою дугою) з високою світловіддачею та неперевершеною кольоропередачею

  • Конструкція з двома затискачами для довгого терміну експлуатації

Застосування

  • Професійне освітлення спортивних об’єктів і заливаюче освітлення

Попередження та безпека

  • Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA uk_UA pdf 217.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Кілька об‘єктів - Visuals